Élément d'étanchéité pour plaque passe-câbles en plastique modulaire et cadre d'étanchéité modulaire

Numéro d'article: AX 2580003

Les éléments d'étanchéité fendus associés aux inserts assurent une introduction personnalisée des câbles même avec fiche.

Numéro d'article:
AX 2580003
Modèle
Élément d'étanchéité petit format
Description produit
Les éléments d'étanchéité fendus associés aux inserts assurent une introduction personnalisée des câbles même avec fiche.
Matériau
Plastique
Couleur
RAL 7035
Type selon la norme UL 508A
Type 1
Pour diamètre de câble
3 mm
Unité d'emballage
10 p.
Poids net
0,02 kg
Poids brut
0,076 kg
Numéro du tarif douanier
40082900
EAN
4028177939622
ETIM 9
EC000441
ETIM 8
EC000441
ECLASS 8.0
27149109
Description produit
SZ Éléments d'étanchéité, pour passage de câbles modulaire, petit format, pour diamètre de câbles 3 mm
Homologations
UR + C-UR (recognized)
Documentations
Informations supplémentaires