Élément d'étanchéité pour plaque passe-câbles en plastique modulaire et cadre d'étanchéité modulaire

Numéro d'article: AX 2580119

Les éléments d'étanchéité fendus associés aux inserts assurent une introduction personnalisée des câbles même avec fiche.

Numéro d'article:
AX 2580119
Modèle
Élément d'étanchéité grand format
Description produit
Les éléments d'étanchéité fendus associés aux inserts assurent une introduction personnalisée des câbles même avec fiche.
Matériau
Plastique
Couleur
RAL 7035
Type selon la norme UL 508A
Type 1
Type 12
Type 4X utilisation en intérieur uniquement
Pour diamètre de câble
19 mm
Unité d'emballage
5 p.
Poids net
0,1 kg
Poids brut
0,147 kg
Numéro du tarif douanier
40082900
EAN
4028177939790
ETIM 9
EC000441
ETIM 8
EC000441
ECLASS 8.0
27149109
Description produit
SZ Éléments d'étanchéité, pour passage de câbles modulaire, grand format, pour diamètre de câbles 19 mm
Homologations
UR + C-UR (recognized)
Documentations
Informations supplémentaires