Cadre d'étanchéité modulaire

Numéro d'article: AX 2583080

Pour l'utilisation universelle sur toutes les surfaces planes et parois, pour l'introduction de câbles préconfectionnés avec fiches. Montage également possible sur les découpes de connecteurs 24 pôles ou 16 pôles.

Numéro d'article:
AX 2583080
Modèle
pour 8 éléments d'étanchéité petit format
Description produit
Pour l'utilisation universelle sur toutes les surfaces et parois, pour l'introduction de câbles avec fiche. Montage également possible sur les découpes de connecteurs 24 pôles ou 16 pôles.
Matériau
Plastique
Couleur
Noir
Composition de la livraison
Cadres d'étanchéité
Cadre de verrouillage
Découpe nécessaire
91 x 46 mm (16 pôles)
Dimensions
Largeur: 126,08 mm
Profondeur: 70,08 mm
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
IP 66
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
0,1 kg
Poids brut
0,12 kg
Numéro du tarif douanier
39269097
EAN
4028177939905
ETIM 9
EC000441
ETIM 8
EC000441
ECLASS 8.0
27149109
Description produit
SZ Cadre d'étanchéité, pour passage de câbles modulaire, pour 8 éléments d'étanchéité, petit format ou, pour découpes de connecteurs 16 pôles
Homologations
UR + C-UR (recognized)
Documentations
Informations supplémentaires
Notice d'utilisation