- Référence:
- SZ 2597000
- Description produit
- La solution la plus rapide pour fixer les câbles sur les profilés de l'ossature ou sur les différents rails de montage. Il suffit de les encliqueter dans les perforations rondes.
- Dimensions
- Longueur: 150 mm
- Unité d'emballage
- 100 p.
- Poids net
- 0,1 kg
- Poids brut
- 0,101 kg
- Numéro du tarif douanier
- 39269097
- EAN
- 4028177029002
- ETIM 9
- EC000046
- ETIM 8
- EC000046
- ECLASS 8.0
- 27140702
- Description produit
- SZ Colliers de frettage, longueur : 150 mm