Pour le recouvrement des organes de commande et de signalisation ou des découpes et pour la protection contre la saleté et les liquides et contre l'accès non autorisé.
- Numéro d'article:
- FT 2736540
- Modèle
- Profilé de 60 mm
- Description produit
- Pour le recouvrement des organes de commande et de signalisation ou des découpes et pour la protection contre la saleté et les liquides ainsi que contre l'accès non autorisé.
- Matériau
- Profilé en aluminium extrudé avec pièces angulaires en fonte de zinc et une vitre en verre sécurit trempé.
- Finition
- Cadre de base : revêtement poudre RAL 7035
Profilés avec charnières et serrure : anodisée, incolore - Value base frame
- Avec vitre en verre sécurit trempé : résistance élevée contre les solvants et les rayures, antistatique, risque de blessure faible en cas de cassure.
- Dispositif de verrouillage standard à panneton double pouvant être échangé contre un dispositif de verrouillage de 27 mm modèle A (voir page ) ou contre une poignée Ergoform-S (sauf H = 270 mm)
- Charnière à angle d'ouverture 180°, facile à accrocher.
- Value base frame
- Facile à visser sur la porte grâce à ses dimensions adaptées (le châssis tubulaire de porte peut servir de gabarit de perçage).
- Réglage aisé en hauteur.
- Renforce la découpe de la porte.
- Recouvre l'arête de coupe.
- La saleté ne stagne pas sur le joint, la vitre ne peut pas être démontée, aucune saleté ne tombe lors de l'ouverture et aucun liquide ne coule derrière la vitre.
- Hauteur du profilé de l'ossature 30 mm ou 60 mm
- Indice de protection IP selon CEI 60 529
- IP 54
- Remarque
- Dispositif de verrouillage standard à panneton double pouvant être échangé contre un dispositif de verrouillage de 27 mm modèle A (voir page ) ou contre une poignée Ergoform-S (sauf H = 270 mm)
- Ne convient pas à l'implantation en extérieur
- Convient à
- Type de coffret: VX
TS
VX SE
Largeur: = 600 mm - Dimensions
- Largeur: 500 mm
Hauteur: 670 mm
Profondeur: 77 mm - Surface visible
- Largeur de fenêtre vitrée: 363 mm
Hauteur de fenêtre vitrée: 598 mm - Profondeur de construction pour composants (max.)
- 63 mm
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 6,417 kg
- Poids brut
- 6,78 kg
- Numéro du tarif douanier
- 76101000
- EAN
- 4028177476448
- ETIM 9
- EC002527
- ETIM 8
- EC002527
- ECLASS 8.0
- 27182301
- Description produit
- FT Fenêtre, pour armoires électriques VX, TS, VX SE de largeur 600 mm, profilé de 60 mm, L500xH670xP77 mm
- Certificats
- Indice de protection
- Documentations
- Notice d'utilisation