Serrure à came pour tableau de commande

Numéro d'article: FT 2749100

Pour le montage ultérieur dans la surface de commande ou dans la paroi du coffret des tableaux de commande.

Numéro d'article:
FT 2749100
Description produit
Pour le montage ultérieur dans la surface de commande ou dans la paroi du coffret des tableaux de commande. D'origine, dispositif de verrouillage à panneton double pouvant être remplacé par d'autres dispositifs de verrouillage, modèle C ou par un bouton-verrou en plastique, modèle C.
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
0,155 kg
Poids brut
0,16 kg
Numéro du tarif douanier
83016000
EAN
4028177940758
ETIM 9
EC000743
ETIM 8
EC000743
ECLASS 8.0
27409218
Description produit
FT Serrure à came, pour tableau de commande pour coffrets AX
Déclarations
RoHS/REACH Additional Information
Documentations
Info sheet