Pour le recouvrement des organes de commande et de signalisation ou des découpes et pour la protection contre la saleté et les liquides et contre l'accès non autorisé. Matériau acier inoxydable 1.4301 (AISI 304).
- Numéro d'article:
- FT 2793560
- Description produit
- Avec charnières internes à 130° et joint d'étanchéité sur le pourtour de série.
- Matériau
- Acier inoxydable AISI 304 (1.4301)
Vitre en verre sécurit trempé - Composition de la livraison
- Matériel de fixation inclus
- Indice de protection IP selon CEI 60 529
- IP 54
- Remarque
- Dispositif de verrouillage standard à panneton double pouvant être échangé contre un dispositif de verrouillage de 27 mm modèle A (voir page ) ou contre une poignée Ergoform-S (sauf H = 270 mm)
- Dimensions
- Largeur: 532 mm
Hauteur: 600 mm
Profondeur: 38 mm - Surface visible
- Largeur de fenêtre vitrée: 408 mm
Hauteur de fenêtre vitrée: 543 mm - Profondeur de construction pour composants (max.)
- 31 mm
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 6,175 kg
- Poids brut
- 6,5 kg
- Numéro du tarif douanier
- 76101000
- EAN
- 4028177149656
- ETIM 9
- EC002527
- ETIM 8
- EC002527
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Description produit
- FT Fenêtre vitrée, L532 x H600 x P38 mm en acier inoxydable AISI 304
- Documentations
- Info sheet