Plaques de socle avant/arrière pour coffrets électriques AX

Référence: AX 2830061

Les plaques de socle avant/arrière offrent une grande ouverture et permettent ainsi pour un vissage du socle sur l'armoire électrique et une introduction des câbles aisés.

Référence:
AX 2830061
Modèle
nouvelle version
Description produit
Les plaques de socle avant/arrière offrent une grande ouverture et permettent ainsi pour un vissage du socle sur l'armoire électrique et une introduction des câbles aisés.
Matériau
Plaque de socle avant / arrière : tôle d'acier
Couleur
RAL 9005
Composition de la livraison
2 plaques de socle avant / arrière
Remarque
Des plaques de socle latérales sont requises pour la finition d'un socle
Les composants de la première génération de socles ne peuvent pas être associés avec les composants de la deuxième génération de socles
Dimensions
Hauteur: 100 mm
Convient à
Type de coffret: AX
Largeur: = 600 mm
Unité d'emballage
2 p.
Poids net
1,28 kg
Poids brut
1,371 kg
Numéro du tarif douanier
94039910
EAN
4028177037373
ETIM 9
EC000721
ETIM 8
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Description produit
AX Plaque de socle avant et arrière, hauteur : 100 mm, pour largeur : 600 mm
Homologations
UL + C-UL - FTTA
Documentations
Notice d'utilisation
Fiches techniques
Plans détaillés