Les plaques de socle avant/arrière offrent une grande ouverture et permettent ainsi pour un vissage du socle sur l'armoire électrique et une introduction des câbles aisés.
- Référence:
- AX 2830101
- Description produit
- Les plaques de socle avant/arrière offrent une grande ouverture et permettent ainsi pour un vissage du socle sur l'armoire électrique et une introduction des câbles aisés.
- Matériau
- Plaque de socle avant / arrière : tôle d'acier
- Couleur
- RAL 9005
- Composition de la livraison
- 2 plaques de socle avant / arrière – hauteur 100 mm
- Remarque
- Des plaques de socle latérales sont requises pour la finition d'un socle
- Dimensions
- Hauteur: 100 mm
- Convient à
- Type de coffret: AX
Largeur: = 1.000 mm - Unité d'emballage
- 2 p.
- Poids net
- 2,5 kg
- Poids brut
- 2,603 kg
- Numéro du tarif douanier
- 94039910
- EAN
- 4028177037403
- ETIM 9
- EC000721
- ETIM 8
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Description produit
- AX Plaque de socle avant et arrière, hauteur : 100 mm, pour largeur : 1000 mm
- Homologations
- UL + C-UL - FTTA
- Documentations
- Notice d'utilisation
- Fiches techniques
- Plans détaillés