Plaque de socle latérale à monter en profondeur pour renforcer la stabilité du socle.
- Référence:
- AX 2830310
- Modèle
- nouvelle version
- Description produit
- Plaque de socle latérale à monter en profondeur pour renforcer la stabilité du socle.
- Matériau
- Plaques de socle : tôle d'acier
Capots de recouvrement : plastique - Couleur
- RAL 9005
- Composition de la livraison
- 2 plaques de socle
2 capots de recouvrement
Matériel de fixation inclus - Remarque
- Les composants de la première génération de socles ne peuvent pas être associés avec les composants de la deuxième génération de socles
- Dimensions
- Hauteur: 100 mm
- Convient à
- Type de coffret: AX
Profondeur: = 300 mm - Unité d'emballage
- 2 p.
- Poids net
- 1,96 kg
- Poids brut
- 2,065 kg
- Numéro du tarif douanier
- 94039910
- EAN
- 4028177037625
- ETIM 9
- EC000721
- ETIM 8
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Description produit
- AX Plaques de socle latérales, hauteur : 100 mm, pour profondeur : 300 mm
- Homologations
- UL + C-UL - FTTA
- Documentations
- Notice d'utilisation
- Fiches techniques
- Plans détaillés