Plaques de socle latérales pour coffrets électriques AX

Référence: AX 2830410

Plaque de socle latérale à monter en profondeur pour renforcer la stabilité du socle.

Référence:
AX 2830410
Description produit
Plaque de socle latérale à monter en profondeur pour renforcer la stabilité du socle.
Matériau
Plaques de socle : tôle d'acier
Capots de recouvrement : plastique
Couleur
RAL 9005
Composition de la livraison
2 plaques de socle
2 capots de recouvrement
Matériel de fixation inclus
Dimensions
Hauteur: 100 mm
Convient à
Type de coffret: AX
Profondeur: = 400 mm
Unité d'emballage
2 p.
Poids net
2,516 kg
Poids brut
2,518 kg
Numéro du tarif douanier
94039910
EAN
4028177037649
ETIM 9
EC000721
ETIM 8
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Description produit
AX Plaques de socle latérales, hauteur : 100 mm, pour profondeur : 400 mm
Homologations
UL + C-UL - FTTA
Documentations
Notice d'utilisation
Fiches techniques
Plans détaillés