Presse-étoupes CEM

Numéro d'article: SZ 2843160

Les lamelles de serrage intégrées assurent un serrage fiable et une décharge de traction qui ménage les câbles.

Numéro d'article:
SZ 2843160
Modèle
Presse-étoupes, métriques
Description produit
Possibilité de couper la gaine du câble au point de contact ou de la supprimer totalement à l'intérieur du coffret. Le blindage du câble à l'intérieur du coffret est préservé. Lors du vissage, le contre-écrou fourni entame automatiquement le revêtement de la tôle du coffret pour établir une liaison conductrice.
Matériau
Laiton
Joint : CR/NBR
Finition
Nickelé
Remarque
Diamètre minimal du blindage de câble = diamètre du câble moins la gaine du câble
Diamètre min. de câble
4,5 mm
Diamètre max. de câble
10 mm
Indice de protection IP 69K
IP 69K
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
IP 68
Diamètre du blindage (min.)
3 mm
Type selon la norme UL 508A
Type 4X
Unité d'emballage
5 p.
Poids net
0,15 kg
Poids brut
0,157 kg
Numéro du tarif douanier
74198090
EAN
4028177232808
ETIM 9
EC000441
ETIM 8
EC000441
ECLASS 8.0
27149109
Description produit
SZ Presse-étoupes CEM métriques, taille : M16
Homologations
UR
UR + C-UR (recognized)
VDE
Déclarations
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité UK
Documentations
Info sheet