Presse-étoupes CEM

Numéro d'article: SZ 2843200

Les lamelles de serrage intégrées assurent un serrage fiable et une décharge de traction qui ménage les câbles.

Numéro d'article:
SZ 2843200
Modèle
Presse-étoupes, métriques
Description produit
Possibilité de couper la gaine du câble au point de contact ou de la supprimer totalement à l'intérieur du coffret. Le blindage du câble à l'intérieur du coffret est préservé. Lors du vissage, le contre-écrou fourni entame automatiquement le revêtement de la tôle du coffret pour établir une liaison conductrice.
Matériau
Laiton
Joint : CR/NBR
Finition
Nickelé
Remarque
Diamètre minimal du blindage de câble = diamètre du câble moins la gaine du câble
Diamètre min. de câble
6 mm
Diamètre max. de câble
12 mm
Indice de protection IP 69K
IP 69K
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
IP 68
Diamètre du blindage (min.)
5 mm
Type selon la norme UL 508A
Type 1
Type 4
Type 4X
Type 12
Type 13
Unité d'emballage
5 p.
Poids net
0,17 kg
Poids brut
0,2 kg
Numéro du tarif douanier
74198090
EAN
4028177247031
ETIM 9
EC000441
ETIM 8
EC000441
ECLASS 8.0
27149109
Description produit
SZ Presse-étoupes CEM métriques, taille : M20
Homologations
UL + C-UL (listed)
VDE
Déclarations
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité UK
Documentations
Info sheet