Pour la fixation des barres de cuivre lamellées ou pour la fixation groupée de barres de cuivre lamellées.
- Numéro d'article:
- SV 3079010
- Description produit
- Pour la fixation groupée des barres de cuivre lamellées de 5 x 40 x 1 à 10 x 100 x 1 mm.
- Matériau
- Polyester thermoplastique chargé de fibre de verre (PTB)
Tenue au feu selon la norme UL 94-V0 - Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Matériel de fixation inclus
- Remarque
- 1 p. de support universel correspond à la composition de la livraison représentée sur la photo
- Barres de cuivre lamellées empilables
- Oui
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 0,65 kg
- Poids brut
- 0,66 kg
- Numéro du tarif douanier
- 83024900
- EAN
- 4028177388826
- ETIM 9
- EC001166
- ETIM 8
- EC001166
- ECLASS 8.0
- 27400607
- Description produit
- Support universel pour barres lamellées
- Documentations
- Consigne de sécurité
- Notice d'utilisation