Capots de protection

Numéro d'article: SV 3087000

Pour bornes et brides de raccordement.

Numéro d'article:
SV 3087000
Description produit
Pour bornes et brides de raccordement.
Matériau
ABS
Tenue au feu selon la norme UL 94-V0
Couleur
RAL 7035
Height when mounted on 60 mm busbar systems
230 mm
Height when mounted on 100 mm busbar systems
325 mm
Remarque
Pour systèmes tripolaires avec un entraxe des barres de 60/100 mm
Utilisation possible uniquement avec les systèmes sans châssis de protection
Les capots de protection doivent être raccourcis mécaniquement pour les systèmes avec châssis de protection
Dimensions
Largeur: 100 mm
Profondeur: 80 mm
Unité d'emballage
4 p.
Poids net
1,2 kg
Poids brut
1,384 kg
Numéro du tarif douanier
85472000
EAN
4028177036277
ETIM 9
EC000775
ETIM 8
EC000775
ECLASS 8.0
27142414
Description produit
Capot de protection
Fiches techniques
Plans détaillés