Pour bornes et brides de raccordement.
- Numéro d'article:
- SV 3091000
- Description produit
- Pour bornes et brides de raccordement.
- Matériau
- ABS
Tenue au feu selon la norme UL 94-V0 - Couleur
- RAL 7035
- Height when mounted on 60 mm busbar systems
- 230 mm
- Height when mounted on 100 mm busbar systems
- 325 mm
- Remarque
- Pour systèmes tripolaires avec un entraxe des barres de 60/100 mm
- Utilisation possible uniquement avec les systèmes sans châssis de protection
- Les capots de protection doivent être raccourcis mécaniquement pour les systèmes avec châssis de protection
- Dimensions
- Largeur: 200 mm
Profondeur: 110 mm - Unité d'emballage
- 4 p.
- Poids net
- 2 kg
- Poids brut
- 2,597 kg
- Numéro du tarif douanier
- 85472000
- EAN
- 4028177036369
- ETIM 9
- EC000775
- ETIM 8
- EC000775
- ECLASS 8.0
- 27142414
- Description produit
- Capot de protection