Pour montage par encliquetage sur le plastron de protection.
- Numéro d'article:
- SV 3093020
- Description produit
- Pour montage par encliquetage sur le plastron de protection.
- Matériau
- Polyamide
Tenue au feu selon la norme UL 94-V0 - Couleur
- RAL 7035
- Fusibles
- D II-E 27
- D III-E 33
- Pour référence(s)
- 3427.010
- 3433.010
- Unité d'emballage
- 10 p.
- Poids net
- 0,18 kg
- Poids brut
- 0,189 kg
- Numéro du tarif douanier
- 39269097
- EAN
- 4028177675049
- ETIM 9
- EC000775
- ETIM 8
- EC000775
- ECLASS 8.0
- 27142414
- Description produit
- Recouvrement latéral
- Documentations
- Notice d'utilisation