Résistance chauffante avec ventilateur

Numéro d'article: SK 3105420

Résistances chauffantes d'armoire électrique pour réguler l'humidité relative de l'air et empêcher d'atteindre le point de rosée et ainsi la formation d'eau de condensation dans l'armoire électrique. Les détériorations ultérieures dues à la corrosion ou à un court-circuit électrique sont ainsi évitées. Modèles avec ventilateur. Puissances calorifiques 235 – 800 W.

Numéro d'article:
SK 3105420
Description produit
Résistances chauffantes d'armoire électrique pour réguler l'humidité relative de l'air et empêcher d'atteindre le point de rosée et ainsi la formation d'eau de condensation dans l'armoire électrique. Les détériorations ultérieures dues à la corrosion ou à un court-circuit électrique sont ainsi évitées.
Matériau
Aluminium, anodisé
Composition de la livraison
Résistance chauffante PTC avec ventilateur
Matériel de fixation
Puissance calorifique en régime permanent
Puissance calorifique en régime permanent avec ventilateur
Ventilateur intégré
Oui
Remarque
Un thermostat est recommandé pour la régulation exacte de la température dans l'armoire électrique
Pour éviter la condensation sur les composants, nous conseillons d'utiliser l'hygrostat pour réguler la résistance chauffante
Dans les armoires électriques de grandes dimensions, on obtient plus facilement une répartition uniforme de la chaleur en utilisant plusieurs résistances de plus faible puissance.
Remarque concernant la référence
L'utilisation est possible à une température de fonctionnement de -40 °C. Vous pouvez recevoir une attestation du fabricant sur simple demande.
Puissance calorifique en régime permanent à 10 °C
355 W ‐ 400 W
Tension nominale
115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Dimensions
Largeur: 103 mm
Hauteur: 200 mm
Profondeur: 103 mm
Protection amont
Coupe-circuit automatique / dispositif de protection par fusible: 6 A
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
IP 20
Classe de protection
II (à double isolation)
Plage de température de fonctionnement
-33 °C...65 °C
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
0,943 kg
Poids brut
1,2 kg
Numéro du tarif douanier
85162999
EAN
4028177662902
ETIM 9
EC000737
ETIM 8
EC000737
ECLASS 8.0
27180710
Description produit
SK Résistance chauffante TopTherm 400 W
Homologations
CSA
UR + C-UR (recognized)
Déclarations
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité UK
Documentations
Notice d'utilisation
Fiches techniques
Cahier technique
Plans détaillés