Avec possibilité de montage par vis, facilitant le câblage des composants comme les ventilateurs à filtre et les résistances chauffantes pour armoires électriques. Assure également la décharge de traction en combinaison avec les presse-étoupes.
- Numéro d'article:
- SK 3110200
- Description produit
- Avec possibilité de montage par vis, facilitant le câblage des composants comme les ventilateurs à filtre SK ou les résistances chauffantes pour armoires électriques. Assure également la décharge de traction en combinaison avec les presse-étoupes.
- Couleur
- RAL 7035
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Pour référence(s)
- 3110.000
- 3118.000
- Poids net
- 0,026 kg
- Poids brut
- 0,027 kg
- Numéro du tarif douanier
- 39269097
- EAN
- 4028177188723
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27210707
- Description produit
- Adaptateur encliquetable
- Homologations
- UL + C-UL (listed)
- Documentations
- Info sheet