Thermostat digital

Numéro d'article: SK 3114200

Pour le montage dans la porte ou dans le panneau latéral de l'armoire électrique.

Numéro d'article:
SK 3114200
Description produit
Pour le montage dans la porte ou dans le panneau latéral de l'armoire électrique.
Caractéristiques techniques
Affichage à 3 chiffres de 7 segments
Commutable de °C/°F
Avec sonde NTC de 1800 mm de longueur
Deux sorties de relais avec contact inverseur et contact à fermeture (charge de contact max. 230 V, 6 A)
Différence de commutation librement sélectionnée
Couleur
RAL 7035
Unité d'emballage
1 p.
Plage de température de fonctionnement
0 °C...50 °C
Plage de réglage
5 °C...55 °C
Tension nominale
100 V - 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
24 V - 60 V (DC)
Plage de température de stockage
-20 °C...70 °C
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
IP 54
Poids net
0,258 kg
Poids brut
0,259 kg
Numéro du tarif douanier
90321020
EAN
4028177631434
ETIM 9
EC004587
ETIM 8
EC004587
ECLASS 8.0
27210707
Description produit
Thermomètre digital 100-230V-24-60VDC
Homologations
UR
Déclarations
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité UK
Documentations
Notice d'utilisation
Fiches techniques
Cahier technique