Régulateur de la vitesse de rotation pour ventilateur à filtre et échangeur thermique air-air

Numéro d'article: SK 3120200

Régulation de la vitesse de rotation en fonction de la température pour un fonctionnement en charge partielle permettant de réduire le niveau sonore et la consommation d'énergie.

Numéro d'article:
SK 3120200
Description produit
Régulation de la vitesse de rotation en fonction de la température pour un fonctionnement en charge partielle permettant de réduire le niveau sonore et la consommation d'énergie.
Caractéristiques techniques
Montage sur rail porteur de 35 mm EN 50 022
Coupure de phase par microprocesseur
Puissance max. du ventilateur 300 W ou 2A
Composition de la livraison
Régulateur de la vitesse de rotation
Sonde NTC, longueur 1,80 m
Unité d'emballage
1 p.
Vitesse de rotation
100 %
Remarque
À utiliser uniquement pour les moteurs ou les appareils AC monophasés
Ne convient pas aux moteurs EC
Dimensions
Largeur: 105 mm
Hauteur: 90,5 mm
Profondeur: 60,2 mm
Plage de réglage
20 °C...55 °C
Tension nominale
100 V - 230 V
Poids net
0,359 kg
Poids brut
0,39 kg
Numéro du tarif douanier
90321020
EAN
4028177631441
ETIM 9
EC000256
ETIM 8
EC000256
ECLASS 8.0
27142320
Description produit
Variateur vitesse rotation 100-230V
Homologations
UR
Déclarations
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité UK
Documentations
Notice d'utilisation
Fiches techniques
Cahier technique