Inductance de réseau pour le respect des exigences CEM selon la norme DNV-CG-0339 classe A.
- Numéro d'article:
- SK 3124010
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Pour référence(s)
- 3184.837 / 3484.837
- 3185.837 / 3485.837
- 3186.937 / 3486.937
- 3187.937 / 3487.937
- Dimensions
- Largeur: 40 mm
Hauteur: 44 mm
Longueur: 76 mm - Plage de température de fonctionnement
- 0 °C...85 °C
- Tension nominale
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
- IP 00
- Poids net
- 0,3 kg
- Poids brut
- 0,382 kg
- Numéro du tarif douanier
- 85059090
- EAN
- 4028177039483
- Description produit
- SK Inductance de réseau, pour climatiseur latéral Blue e+ Dynamic, 230 V, 1~, 50/60 Hz
- Documentations
- Info sheet