Associé à l'interface IoT (référence 3124.300), l'adaptateur ModBus permet la mise en réseau intelligente des ventilateurs à filtre EC Blue e+.
- Référence:
- SK 3124320
- Couleur
- RAL 9005
- Remarque
- Un adaptateur ModBus est requis par ventilateur à filtre EC raccordé
- Longueur de câble : 100 mm
- Pour référence(s)
- 3240.900
- 3241.900
- 3243.900
- 3244.900
- 3245.90x
- 3245.8x0
- Dimensions
- Largeur: 30 mm
Hauteur: 34 mm
Profondeur: 29 mm - Convient à
- Ventilateur à filtre Blue e+
- Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
- IP 20
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 0,02 kg
- Poids brut
- 0,024 kg
- Numéro du tarif douanier
- 84149000
- EAN
- 4028177986053
- ETIM 9
- EC000256
- ETIM 8
- EC000256
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Description produit
- SK Adaptateur ModBus pour ventilateurs à filtre Blue e+ EC
- Documentations
- Info sheet