Turbines de ventilation tangentielles 19" Débit d'air 320 m³/h

Numéro d'article: SK 3144000

Turbines de ventilation tangentielles 2 U jusqu'à un débit d'air de 320 m3/h. Le faible niveau sonore de 52 dB permet également la mise en œuvre dans les bureaux.

Numéro d'article:
SK 3144000
Description produit
Les turbines de ventilation tangentielle à intégrer directement sur les montants 19" se distinguent par rapport aux autres ventilateurs par un flux d'air large et un faible niveau sonore.
Couleur
RAL 9005
Composition de la livraison
Unité câblée prête à être raccordée
Cartouche filtrante
Vitesse de rotation
2 245 rpm
Tension nominale
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Puissance nominale Pel
Pour 50 Hz: 37 W
Pour 60 Hz: 46 W
Courant nominal max.
Pour 50 Hz: 0,16 A
Pour 60 Hz: 0,22 A
Dimensions
Largeur: 482,6 mm
Hauteur: 88 mm
Profondeur: 163 mm
Niveau sonore
Pour 50 Hz: 52 dB(A)
Pour 60 Hz: 62 dB(A)
Différence de pression statique max.
65 ‐ 70 Pa
Plage de température de fonctionnement
-10 °C...55 °C
Circuit interne en 50 Hz
320 m³/h
Circuit interne en 60 Hz
330 m³/h
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
2,2 kg
Poids brut
2,4 kg
Numéro du tarif douanier
84145915
EAN
4028177037137
ETIM 9
EC000320
ETIM 8
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
Description produit
Turbine de Ventilation Tangentielle 19" - 230V - 320 m3/h
Déclarations
Déclaration de conformité
Documentations
Notice d'utilisation
Fiches techniques
Cahier technique
Plans détaillés