Filtre plissé pour ventilateurs à filtre et de toit, climatiseurs et refroidisseurs d'eau

Numéro d'article: SK 3181125

La technologie des filtres plissés de haute qualité permet, par rapport aux filtres non tissés traditionnels, une nette augmentation du débit et ainsi une amélioration des performances de l'appareil ainsi qu'une réduction de la consommation électrique. Grâce à des filtres plus performants, il y a, en outre, moins de poussière dans l'armoire ou l'appareil et les coûts d'entretien sont nettement réduits grâce à leur durée de vie plus élevée.

Numéro d'article:
SK 3181125
Modèle
pour ventilateurs à filtre / filtres de sortie
Matériau
Filtre plissé : base polyester, polycarbonate meltblown
Filtre absorbant : 100 % polyester
Couleur
blanc
Remarque
Les performances, l'indice de protection et les homologations des appareils sont garantis uniquement en utilisant les cartouches filtrantes d'origine de Rittal.
Pour référence(s)
3239.3xx
3239.7xx
Dimensions
Largeur: 167 mm
Hauteur: 167 mm
Profondeur: 21 mm
Dimension du filtre absorbant
Largeur: 173 mm
Hauteur: 173 mm
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
IP 55 si montage dans le ventilateur à filtre/filtre de sortie
Remarque concernant la référence
Ne convient pas à l'utilisation dans les ventilateurs à filtre CEM.
Unité d'emballage
5 p.
Poids net
0,24 kg
Poids brut
0,26 kg
Numéro du tarif douanier
56039390
EAN
4028177969100
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Description produit
SK Filtre plissé IP55, pour ventilateurs à filtre / filtres de sortie 3239.xxx, L167xH167xP21 mm
Homologations
CSA
UR + C-UR (recognized)
Fiches techniques
Data sheets