Climatiseurs thermoélectriques Puissance frigorifique/calorifique totale 80/80 W

Numéro d'article: SK 3201200

Les climatiseurs efficaces et de conception compacte basés sur la technologie Peltier assurent une climatisation économique en consommation électrique des coffrets de commande et des coffrets de petit format. Puissance frigorifique / calorifique 80/80 W.

Numéro d'article:
SK 3201200
Description produit
Climatiseurs thermoélectriques puissants et compacts pour la climatisation de coffrets de commande et de petit format.
Matériau
Appareil : aluminium anodisé
General colour
RAL 7015
Couleur
Capot : RAL 7015
Composition de la livraison
Climatiseur thermoélectrique
Prêt à être raccordé (par bornier de raccordement enfichable)
Accessoires de montage
Cartouche filtrante
Câble USB A/B
Gabarit de perçage
Puissance frigorifique totale selon la norme EN 14511
Puissance frigorifique L35 L35/50 Hz: 80 W
Puissance frigorifique L35 L35/60 Hz: 80 W
Puissance frigorifique totale L35 L30
Puissance frigorifique L35 L30/50 Hz : 100 W
Puissance frigorifique L35 L30/60 Hz : 100 W
Tension nominale
100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Courant nominal max.
1,9 A
Courant de démarrage (LRA)
6,4 A
Débit d’air (en soufflage libre)
Circuit externe: 45 m³/h
Circuit interne: 45 m³/h
Coefficient d'efficacité énergétique (EER) 50/60 Hz L35 L35
Coefficient d'efficacité énergétique L35 L35 (EER) 50 Hz: 0,8
Puissance calorifique
80 W
Modèle
montage latéral
Dimensions
Largeur: 125 mm
Hauteur: 400 mm
Profondeur: 155 mm
Indice de protection IP selon CEI 60 529
Circuit externe IP 34
Circuit interne IP 54
Bloc d'alimentation intégré
Oui
Type de raccordement (électrique)
Borne de raccordement à ressort à enficher
Régulation de la température
Régulation PID (réglage usine : refroidissement +35 °C / chauffage +5 °C)
Plage de température de fonctionnement
-30 °C...55 °C
Plage de réglage refroidissement
5 °C...55 °C
Plage de réglage chauffage
-10 °C...20 °C
Protection amont
Coupe-circuit automatique / dispositif de protection par fusible: 4 A
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
4,05 kg
Poids brut
4,38 kg
Numéro du tarif douanier
84186900
EAN
4028177598614
ETIM 9
EC000855
ETIM 8
EC000855
ECLASS 8.0
27180704
Description produit
Climatiseur thermoélectrique 80W
Déclarations
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité UK
Declaration of conformity - F-gas regulation
Documentations
Consigne de sécurité
Notice d'utilisation
Fiches techniques
Cahier technique
Plans détaillés
Logiciel
Pilote