Portes climatisées en tôle d'acier pour l'intégration des modules de refroidissement références SK 3307.7XX à 3310.7XX.
- Numéro d'article:
- SK 3201820
- Description produit
- Portes climatisées en tôle d'acier pouvant intégrer les modules de refroidissement références SK 3307.7XX à 3310.7XX. Les portes climatisées s'intègrent parfaitement avec le design des armoires électriques.
- Matériau
- Tôle d'acier
- Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Porte climatisée sans module de refroidissement prémonté
Charnières à 180°, angle d'ouverture de porte env. 130° - Remarque concernant la référence
- Convient aux armoires VX
- La porte secondaire des armoires VX de 1200 mm de large peut être utilisée que les appareils soient positionnés à droite ou à gauche
- Porte avec charnières à droite
- Convient à
- Type de coffret: VX: = 800 mm: = 1.800 mm
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 35 kg
- Poids brut
- 37,4 kg
- Numéro du tarif douanier
- 94039910
- EAN
- 4028177925748
- ETIM 9
- EC002510
- ETIM 8
- EC002510
- ECLASS 8.0
- 27180702
- Description produit
- SK Porte profilée module de refroid. VX, 800x1800
- Déclarations
- Declaration of conformity - F-gas regulation