Afin d'éviter que la grille à lamelles ne s'ouvre involontairement dans des situations particulières, il est possible de monter sans outil le clip de sécurité sous le logo servant à ouvrir la grille avant du ventilateur. Celui-ci peut p. ex. être utilisé lors des vérifications ou pour le transport.
- Référence:
- SK 3201940
- Domaines d'application
- Empêcher l'ouverture sans outil de la grille à lamelles
- Obligatoire pour les répartiteurs de courant fort selon CEI 61439-1
- Matériau
- Plastique
- Couleur
- RAL 7035
- Remarque
- Le montage se fait par simple encliquetage. Démontage possible avec un tournevis.
- Unité d'emballage
- 10 p.
- Poids net
- 0,01 kg
- Poids brut
- 0,016 kg
- Numéro du tarif douanier
- 39269097
- EAN
- 4028177001213
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Description produit
- SK Clip de sécurité pour ventilateurs à filtre Blue e+ 3237./3238.