Régulateur de la vitesse de rotation EC Sonde pour la régulation de la vitesse de rotation

Numéro d'article: SK 3235450

Sonde NTC pour la régulation de la vitesse de rotation des ventilateurs EC en fonction de la température afin de réduire le niveau sonore et d'économiser l'énergie.

Numéro d'article:
SK 3235450
Description produit
Capteur NTC pour la régulation de la vitesse de rotation des ventilateurs EC en fonction de la température afin de réduire le niveau sonore et d'économiser l'énergie. La commande et l'alimentation électrique s'effectuent par le biais d'un ventilateur à filtre EC.
Caractéristiques techniques
Caractéristiques de régulation : valeur de consigne fixe définie sur 35 °C, avec plage de régulation linéaire entre +35 °C (vitesse de rotation maximale 100 %) et +20 °C (vitesse de rotation minimale 10 %)
Composition de la livraison
Sonde externe avec câble de raccordement (longueur 3 m)
Unité d'emballage
1 p.
Vitesse de rotation
100 %
Pour référence(s)
3240.500/.900
3241.500/.900
3243.500/.900
3244.500/.900
3245.xxx
3140.500
3140.510
3245.8x0
Plage de température de fonctionnement
-25 °C...80 °C
Tension nominale
10 V - 12 V (DC)
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
IP 40
Poids net
0,2 kg
Poids brut
0,202 kg
Numéro du tarif douanier
85423190
EAN
4028177696617
ETIM 9
EC000256
ETIM 8
EC000256
ECLASS 8.0
27142320
Description produit
Régulateur de vitesse de rotation EC
Déclarations
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité UK
Fiches techniques
Cahier technique