Protection amont pour climatiseurs / refroidisseurs d'eau Blue e+

Numéro d'article: SK 3235600

Disjoncteurs pour la protection du câble de raccordement des climatiseurs et refroidisseurs d'eau de la gamme Blue e+. Les climatiseurs / refroidisseurs d'eau Blue e+ sont à sécurité intrinsèque et ne nécessitent pas d'organe de protection externe supplémentaire pour un fonctionnement fiable.

Numéro d'article:
SK 3235600
Remarque
For detailed technical product information, please refer to the data sheet under the Downloads tab.
Dimensions
Largeur: 90 mm
Hauteur: 18 mm
Profondeur: 76 mm
Indice de protection IP selon CEI 60 529
IP 20
Plage de température de fonctionnement
-40 °C...70 °C
Plage de température de stockage
-40 °C...75 °C
Pour référence(s)
3178.80x / 3478.80x
3179.80x / 3479.80x
3184.8xx / 3484.8xx
3185.xxx / 3485.xxx
3186.xxx / 3486.xxx
3187.xxx / 3487.xxx
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
0,15 kg
Poids brut
0,16 kg
Numéro du tarif douanier
85362010
EAN
4028177971066
ETIM 9
EC000074
ETIM 8
EC000074
ECLASS 8.0
27370401
Description produit
Disjoncteur pour climatiseurs Blue e+ monophasés, 90 x 18 x 76 mm
Homologations
UR + C-UR (recognized)
Certificats
EAC
Déclarations
Déclaration de conformité
Fiches techniques
Cahier technique
Data sheets