Disjoncteurs pour la protection du câble de raccordement des climatiseurs et refroidisseurs d'eau de la gamme Blue e+. Les climatiseurs / refroidisseurs d'eau Blue e+ sont à sécurité intrinsèque et ne nécessitent pas d'organe de protection externe supplémentaire pour un fonctionnement fiable.
- Numéro d'article:
- SK 3235620
- Description produit
- Le disjoncteur de puissance est requis pour la protection du câble de raccordement des appareils (applications UL).
- Remarque
- For detailed technical product information, please refer to the data sheet under the Downloads tab.
- Dimensions
- Largeur: 144 mm
Hauteur: 45 mm
Profondeur: 97 mm - Indice de protection IP selon CEI 60 529
- IP 20
- Plage de température de fonctionnement
- -20 °C...60 °C
- Plage de température de stockage
- -50 °C...80 °C
- Pour référence(s)
- 3178.80x / 3478.80x
- 3179.80x / 3479.80x
- 3184.8xx / 3484.8xx
- 3185.xxx / 3485.xxx
- 3186.xxx / 3486.xxx
- 3187.xxx / 3487.xxx
- 3188.xxx / 3488.xxx
- 3189.xxx / 3489.xxx
- 3320.200 / 3420.200
- 3334.x00 / 3434.x00
- Nombre de pôles
- 3 pôles
- Pour HPC de taille
- 0
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 0,5 kg
- Poids brut
- 0,54 kg
- Numéro du tarif douanier
- 85362010
- EAN
- 4028177971073
- ETIM 9
- EC000074
- ETIM 8
- EC000074
- ECLASS 8.0
- 27370401
- Description produit
- Disjoncteur de puissance pour climatiseurs / refroidisseurs d'eau Blue e+, 144 x 45 x 97 mm, UL/ CSA