Obturateur pour ventilateurs à filtre / filtres de sortie

Référence: SK 3237021

Lorsque les découpes de montage des ventilateurs à filtre / filtres de sortie doivent être obstruées pour améliorer l'indice de protection, vous pouvez tout simplement utiliser un obturateur à la place de la cartouche filtrante dans le ventilateur à filtre / filtre de sortie sans qu'un usinage de la tôle ou un soudage ne soit nécessaire.

Référence:
SK 3237021
Description produit
Lorsque les découpes de montage des ventilateurs à filtre / filtres de sortie doivent être fermées pour améliorer l'indice de protection, vous pouvez tout simplement utiliser une plaque de recouvrement à la place de la cartouche filtrante dans le ventilateur à filtre / filtre de sortie sans qu'un traitement mécanique de la tôle ou un soudage ne soit nécessaire.
Matériau
Mousse de polyéthylène à alvéoles fermées
Couleur
Anthracite
Remarque
Ne convient pas à l'utilisation dans les ventilateurs à filtre CEM.
Pour référence(s)
3237.3xx/3237.7xx
Dimensions
Largeur: 81 mm
Hauteur: 81 mm
Profondeur: 6 mm
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
IP 54
Unité d'emballage
2 p.
Poids net
0,028 kg
Poids brut
0,033 kg
Numéro du tarif douanier
84159000
EAN
4028177998650
ETIM 9
EC002617
ETIM 8
EC002617
ECLASS 8.0
27189260
Description produit
SK Obturateur pour ventilateurs à filtre et filtres de sortie, pour SK 3237.7xx/3237.3xx, plastique, couleur : anthracite
Homologations
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Fiches techniques
Cahier technique