Cartouches filtrantes de rechange pour ventilateurs de toit, ventilateurs à filtre ou climatiseurs thermoélectriques pour une protection efficace des composants de l'armoire électrique contre la saleté, la poussière et à l'eau.
- Référence:
- SK 3237067
- Modèle
- pour ventilateurs à filtre CEM
- Description produit
- En fibres mêlées non-tissées à texture progressive. Résistance thermique jusqu'à 100 °C, autoextinguible catégorie F1 selon la norme DIN 53 438. Face air poussiéreux : structure ouverte. Face air propre : structure fermée. Filtrage fiable de pratiquement toutes les poussières d'un diamètre supérieur à 10 µm.
- Matériau
- Fibre chimique avec enrobage en cuivre-nickel-chrome
- Couleur
- Anthracite
- Remarque
- Les performances, l'indice de protection et les homologations des appareils sont garantis uniquement en utilisant les cartouches filtrantes d'origine de Rittal.
- Pour référence(s)
- 3237.4xx/3237.8xx
- Dimensions
- Largeur: 92 mm
Hauteur: 92 mm
Profondeur: 10 mm - Catégories de filtration
- selon la norme EN 779: G2
selon la norme EN ISO 16890: ISO Coarse 50 % - Unité d'emballage
- 5 p.
- Poids net
- 0,005 kg
- Poids brut
- 0,01 kg
- Numéro du tarif douanier
- 56039390
- EAN
- 4028177028661
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Description produit
- SK Filtre non tissé pour ventilateurs à filtre CEM SK 3237.8xx/3237.4xx, L89 x H89 x P10 mm
- Homologations
- UR + C-UR (recognized)