- Référence:
- SK 3238208
- Description produit
- Pour l'aération par convection, il est possible d’installer un filtre de sortie dans la partie inférieure et un dans la partie supérieure de l’armoire électrique.
- Matériau
- ABS
- Couleur
- RAL 9005
- Composition de la livraison
- Filtre de sortie
Cartouche filtrante non tissée
- Découpe de montage
- Largeur de découpe: 124 mm
Hauteur de découpe: 124 mm
- Pour référence(s)
- SK 3238.1xx
- Dimensions
- Largeur: 148,5 mm
Hauteur: 148,5 mm
Profondeur: 24 mm
- Indice de protection NEMA
- Type 1 avec filtre plissé
- Type 12 avec filtre non tissé
- Type 3
- Type 3R
- Type 4
- Type 4X avec filtre non tissé/filtre plissé et capot de protection contre les jets d'eau
- Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
- IP 54 avec filtre non tissé/filtre plissé
- IP 55 avec filtre plissé et filtre absorbant
- IP 56 avec filtre non tissé/filtre plissé et capot de protection contre les jets d'eau
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 0,17 kg
- Poids brut
- 0,18 kg
- Numéro du tarif douanier
- 39269097
- EAN
- 4028177663466
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Description produit
-
SK outlet filter, standard, WHD: 148.5 x 148.5 x 24 mm