Lorsque les découpes de montage des ventilateurs à filtre / filtres de sortie doivent être obstruées pour améliorer l'indice de protection, vous pouvez tout simplement utiliser un obturateur à la place de la cartouche filtrante dans le ventilateur à filtre / filtre de sortie sans qu'un usinage de la tôle ou un soudage ne soit nécessaire.
- Numéro d'article:
- SK 3239020
- Description produit
- Lorsque les découpes de montage des ventilateurs à filtre / filtres de sortie doivent être fermées pour améliorer l'indice de protection, vous pouvez tout simplement utiliser une plaque de recouvrement à la place de la cartouche filtrante dans le ventilateur à filtre / filtre de sortie sans qu'un traitement mécanique de la tôle ou un soudage ne soit nécessaire.
- Matériau
- Mousse de polyéthylène à alvéoles fermées
- Couleur
- Anthracite
- Remarque
- Ne convient pas à l'utilisation dans les ventilateurs à filtre CEM.
- Pour référence(s)
- 3239....
- Dimensions
- Largeur: 167 mm
Hauteur: 167 mm
Profondeur: 15 mm - Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
- IP 54
- Unité d'emballage
- 2 p.
- Poids net
- 0,028 kg
- Poids brut
- 0,03 kg
- Numéro du tarif douanier
- 39211900
- EAN
- 4028177651753
- ETIM 9
- EC002617
- ETIM 8
- EC002617
- ECLASS 8.0
- 27189260
- Description produit
- Obturateur IP55 pour ventilat.SK3239