Unité de ventilation complète avec protection CEM pour un montage sans outils sur une surface plane. Débit d'air de 20 - 900 m³/h
- Référence:
- SK 3239800
- Modèle
- montage latéral
CEM - Description produit
- Les ventilateurs à filtre CEM offrent une action élevée de blindage/d'atténuation et respectent le niveau d'exigence 2 selon la norme EN 61587-3.
- Avantages
- Remplacement aisé des filtres grâce à un nouveau mécanisme d'ouverture sur la grille à lamelles
- Montage plus rapide sur l'armoire grâce aux crochets optimisés
- La technologie de ventilation diagonale assure une aération plus uniforme et plus stable de l'armoire électrique grâce à une stabilité plus élevée de la pression
- Montage sans outil
- Matériau
- Plastique
- Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Unité complète prête au montage avec cartouche filtrante CEM
- Ventilateur
- axial – par moteur à bague de déphasage
- Débit d'air en soufflage libre (avec filtre non tissé)
- Pour 50 Hz: 100 m³/h
Pour 60 Hz: 115 m³/h - Débit d'air avec filtre de sortie et filtre non tissé associés
- Pour 50 Hz: 75 m³/h
Pour 60 Hz: 86 m³/h - Tension nominale
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Puissance nominale Pel
- Pour 50 Hz: 14,7 W
Pour 60 Hz: 16,5 W - Courant nominal max.
- Pour 50 Hz: 0,1 A
Pour 60 Hz: 0,12 A - Dimensions
- Largeur: 204 mm
Hauteur: 204 mm
Profondeur: 105 mm - Profondeur de montage
- 84 mm
- Découpe de montage
- Largeur de découpe: 177 mm
Hauteur de découpe: 177 mm - Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
- IP 54 avec filtre non tissé
- IP 56 avec filtre non tissé et capot de protection contre les jets d'eau
- Indice de protection NEMA
- Type 12 avec filtre non tissé
- Type 3, 3R, 4, 4X avec filtre non tissé et capot de protection contre les jets d'eau
- Protection amont
- Coupe-circuit automatique / dispositif de protection par fusible: 2 A
- Remarque
- Nous recommandons l'utilisation d'un thermostat digital pour améliorer l'efficacité énergétique et l'augmentation de la durée de vie des appareillages.
- Plage de température de fonctionnement
- -15 °C...55 °C
- Plage de température de stockage
- -30 °C...70 °C
- Niveau sonore
- Pour 50 Hz: 51 dB(A)
Pour 60 Hz: 54 dB(A) - Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 1,1 kg
- Poids brut
- 1,237 kg
- Numéro du tarif douanier
- 84145915
- EAN
- 4028177998162
- ETIM 9
- EC000320
- ETIM 8
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Description produit
- SK Ventilateur à filtre Blue e+, CEM, débit d'air 100/115 m³/h, 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz, L204 x H204 x P105 mm, RAL 7035