Indispensable dans le domaine de la production de produits alimentaires, le capot de protection contre les jets d'eau empêche l'eau de pénétrer dans l'armoire. L'indice de protection IP 56 est atteint en utilisant un filtre standard.
- Numéro d'article:
- SK 3240080
- Description produit
- Pour ventilateur à filtre et filtre de sortie. Nettoyage aisé grâce au joint silicone externe compatible avec les denrées alimentaires.
- Matériau
- Acier inoxydable AISI304 - 1.4301 (V2A)
Silicone - Pour référence(s)
- 3240....
- 3241....
- Dimensions
- Largeur: 282 mm
Hauteur: 390 mm
Profondeur: 85 mm - Indice de protection NEMA
- NEMA 1
- NEMA 12
- NEMA 3
- NEMA 3R
- NEMA 4
- NEMA 4X
- Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
- IP 56 pour le montage sur ventilateurs à filtre/filtre de sortie équipé d'une cartouche filtrante
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 2,5 kg
- Poids brut
- 2,887 kg
- Numéro du tarif douanier
- 73269098
- EAN
- 4028177651920
- ETIM 9
- EC000744
- ETIM 8
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Description produit
- Capot de protection IP56 en inox
- Documentations
- Info sheet