Ventilateur à filtre Blue e+

Référence: SK 3240710

Unité de ventilation complète pour un montage sans outils dans les parois. Débit d'air de 20 - 1160 m³/h, indice de protection standard IP 54.

Référence:
SK 3240710
Modèle
montage latéral
Description produit
Les ventilateurs à filtre proposant une ventilation diagonale disposent d'une pression plus stable et offrent un débit d'air constant. Cette technologie assure une évacuation uniforme de la chaleur hors de l'armoire électrique.
Avantages
Débit d'air maximal grâce aux filtres plissés neufs
Remplacement aisé des filtres grâce à un nouveau mécanisme d'ouverture sur la grille à lamelles
Montage plus rapide sur l'armoire grâce aux crochets optimisés
La technologie de ventilation diagonale assure une aération plus uniforme et plus stable de l'armoire électrique grâce à une stabilité plus élevée de la pression
Montage sans outil
Matériau
Plastique
Couleur
RAL 7035
Composition de la livraison
Unité complète prête au montage avec filtre plissé
Ventilateur
diagonal – par moteur à bague de déphasage
Débit d'air en soufflage libre (avec filtre plissé)
Pour 50 Hz: 218 m³/h
Pour 60 Hz: 191 m³/h
Débit d'air avec filtre de sortie et filtre plissé associés
Pour 50 Hz: 191 m³/h
Pour 60 Hz: 161 m³/h
Débit d'air en soufflage libre (avec filtre non tissé)
Pour 50 Hz: 175 m³/h
Pour 60 Hz: 157 m³/h
Débit d'air avec filtre de sortie et filtre non tissé associés
Pour 50 Hz: 130 m³/h
Pour 60 Hz: 112 m³/h
Tension nominale
115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Puissance nominale Pel
Pour 50 Hz: 35,5 W
Pour 60 Hz: 38,2 W
Courant nominal max.
Pour 50 Hz: 0,41 A
Pour 60 Hz: 0,42 A
Dimensions
Largeur: 255 mm
Hauteur: 255 mm
Profondeur: 129 mm
Profondeur de montage
108 mm
Découpe de montage
Largeur de découpe: 224 mm
Hauteur de découpe: 224 mm
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
IP 54 avec filtre non tissé/filtre plissé
IP 55 avec filtre plissé et filtre absorbant
IP 56 avec filtre non tissé/filtre plissé et capot de protection contre les jets d'eau
Indice de protection NEMA
Type 12 avec filtre non tissé/filtre plissé
Type 3, 3R, 4, 4X avec filtre non tissé/filtre plissé et capot de protection contre les jets d'eau
Protection amont
Coupe-circuit automatique / dispositif de protection par fusible: 4 A
Remarque
Pour les ventilateurs à filtre 3237.XXX, le raccordement électrique s'effectue avec 2 fils indépendants (longueur env. 300 mm), pour tous les autres ventilateurs à filtre, le raccordement se fait avec des bornes à ressort
Plage de température de fonctionnement
-30 °C...55 °C
Plage de température de stockage
-30 °C...70 °C
Niveau sonore
Pour 50 Hz: 48 dB(A)
Pour 60 Hz: 45 dB(A)
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
2,361 kg
Poids brut
2,381 kg
Numéro du tarif douanier
84145915
EAN
4028177998124
ETIM 9
EC000320
ETIM 8
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
Description produit
SK Ventilateur à filtre Blue e+, débit d'air 218/191 m³/h, 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz, L255 x H255 x P129 mm, RAL 7035
Homologations
30 - KC Korea
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Déclarations
Déclaration de conformité
Documentations
Notice d'utilisation
Fiches techniques
Cahier technique