Ventilateur à filtre Blue e+ CEM

Référence: SK 3241810

Unité de ventilation complète avec protection CEM pour un montage sans outils sur une surface plane. Débit d'air de 20 - 900 m³/h

Référence:
SK 3241810
Modèle
montage latéral
CEM
Description produit
Les ventilateurs à filtre CEM offrent une action élevée de blindage/d'atténuation et respectent le niveau d'exigence 2 selon la norme EN 61587-3.
Avantages
Remplacement aisé des filtres grâce à un nouveau mécanisme d'ouverture sur la grille à lamelles
Montage plus rapide sur l'armoire grâce aux crochets optimisés
La technologie de ventilation diagonale assure une aération plus uniforme et plus stable de l'armoire électrique grâce à une stabilité plus élevée de la pression
Montage sans outil
Matériau
Plastique
Couleur
RAL 7035
Composition de la livraison
Unité complète prête au montage avec cartouche filtrante CEM
Ventilateur
diagonal – par moteur à bague de déphasage
Débit d'air en soufflage libre (avec filtre non tissé)
Pour 50 Hz: 225 m³/h
Pour 60 Hz: 245 m³/h
Débit d'air avec filtre de sortie et filtre non tissé associés
Pour 50 Hz: 173 m³/h
Pour 60 Hz: 187 m³/h
Tension nominale
115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Puissance nominale Pel
Pour 50 Hz: 43,4 kW
Pour 60 Hz: 52,2 kW
Courant nominal max.
Pour 50 Hz: 0,54 A
Pour 60 Hz: 0,6 A
Dimensions
Largeur: 255 mm
Hauteur: 255 mm
Profondeur: 129 mm
Profondeur de montage
108 mm
Découpe de montage
Largeur de découpe: 224 mm
Hauteur de découpe: 224 mm
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
IP 54 avec filtre non tissé
IP 56 avec filtre non tissé et capot de protection contre les jets d'eau
Indice de protection NEMA
Type 12 avec filtre non tissé
Type 3, 3R, 4, 4X avec filtre non tissé et capot de protection contre les jets d'eau
Protection amont
Coupe-circuit automatique / dispositif de protection par fusible: 4 A
Remarque
Nous recommandons l'utilisation d'un thermostat digital pour améliorer l'efficacité énergétique et l'augmentation de la durée de vie des appareillages.
Plage de température de fonctionnement
-30 °C...55 °C
Plage de température de stockage
-30 °C...70 °C
Niveau sonore
Pour 50 Hz: 53 dB(A)
Pour 60 Hz: 54 dB(A)
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
1,8 kg
Numéro du tarif douanier
84145915
EAN
4028177998001
ETIM 9
EC000320
ETIM 8
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
Description produit
SK Ventilateur à filtre Blue e+, CEM, débit d'air 225/245 m³/h, 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz, L255 x H255 x P129 mm, RAL 7035
Homologations
30 - KC Korea
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Déclarations
Déclaration de conformité
Documentations
Notice d'utilisation
Fiches techniques
Cahier technique
Shielding/attenuation diagram