Ventilateurs à filtre TopTherm

Référence: SK 3243.118

Unité de ventilation complète pour un montage sans outils dans les parois. Débit d'air de 20 - 900 m³/h, indice de protection standard IP 54.

Référence:
SK 3243.118
Modèle
montage latéral
Description produit
Les ventilateurs à filtre à technologie de ventilation en diagonale sont plus stables en pression et offrent un débit d'air constant. Une sortie d'air en diagonale assure une évacuation uniforme de la chaleur de l'armoire électrique.
Product modification
Le recouvrement pour la borne de raccordement ne fait plus partie des ventilateurs à filtre TopTherm depuis mai 2024. Lors de la vérification, il s'est avéré qu'elle n'est pas nécessaire d'un point de vue normatif et qu'elle ne constitue pas une altération de la fonction ni de la sécurité de fonctionnement.
Couleur
RAL 9005
Composition de la livraison
Unité complète prête au montage avec cartouche filtrante non tissée
Ventilateur
diagonal - 1~ moteur à condensateur
Débit d'air en soufflage libre (avec filtre non tissé)
Pour 50 Hz: 540 m³/h
Pour 60 Hz: 590 m³/h
Débit d'air en soufflage libre (avec filtre plissé)
Pour 50 Hz: 625 m³/h
Pour 60 Hz: 716 m³/h
Débit d'air avec filtre de sortie et cartouche filtrante non tissée (nombre x référence)
1 x 3243208 : 405/460 m³/h
2 x 3243208 : 475/520 m³/h
Tension nominale
115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Puissance nominale Pel
Pour 50 Hz: 75 W
Pour 60 Hz: 90 W
Courant nominal max.
Pour 50 Hz: 0,78 A
Pour 60 Hz: 0,8 A
Dimensions
Largeur: 323 mm
Hauteur: 323 mm
Profondeur de montage
118,5 mm
Découpe de montage
Largeur de découpe: 292 mm
Hauteur de découpe: 292 mm
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
IP 54 avec filtre non tissé/filtre plissé
IP 55 avec filtre plissé et filtre absorbant
IP 56 avec filtre non tissé/filtre plissé et capot de protection contre les jets d'eau
Indice de protection NEMA
Type 12 avec filtre non tissé/filtre plissé
Type 3
Type 3R
Type 4
Type 4X avec filtre non tissé/filtre plissé et capot de protection contre les jets d'eau
Protection amont
Coupe-circuit automatique / dispositif de protection par fusible: 6 A
Remarque
Un filtre plissé peut être utilisé en option pour augmenter le débit d'air (voir courbe). Celui-ci peut être utilisé aussi bien pour les ventilateurs à filtre & de toit ainsi que pour les filtres de sortie.
Pour les ventilateurs à filtre 3237.XXX, le raccordement électrique s'effectue avec 2 fils indépendants (longueur env. 300 mm), pour tous les autres ventilateurs à filtre, le raccordement se fait avec des bornes à ressort
Durée de vie du ventilateur (L10, 40 °C)
Pour 50 Hz: 61.000 h
Pour 60 Hz: 59.000 h
Plage de température de fonctionnement
-30 °C...55 °C
Plage de température de stockage
-30 °C...70 °C
Niveau sonore
Pour 50 Hz: 59 dB(A)
Pour 60 Hz: 61 dB(A)
Unité d'emballage
1 p.
Numéro du tarif douanier
84145915
EAN
4028177663862
ETIM 9
EC000320
ETIM 8
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
Description produit
SK Ventilateur à filtre TopTherm, débit d'air 540/590 m³/h, 115 V, 1~, 50/60 Hz, L323 x H323 x P25 mm
Homologations
30 - KC Korea
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Déclarations
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité UK
Documentations
Notice d'utilisation
Fiches techniques
Plans détaillés