- Référence:
- SK 3244700
- Modèle
- montage latéral
- Description produit
- Les ventilateurs à filtre proposant une ventilation diagonale disposent d'une pression plus stable et offrent un débit d'air constant. Cette technologie assure une évacuation uniforme de la chaleur hors de l'armoire électrique.
- Avantages
- Débit d'air maximal grâce aux filtres plissés neufs
- Remplacement aisé des filtres grâce à un nouveau mécanisme d'ouverture sur la grille à lamelles
- Montage plus rapide sur l'armoire grâce aux crochets optimisés
- La technologie de ventilation diagonale assure une aération plus uniforme et plus stable de l'armoire électrique grâce à une stabilité plus élevée de la pression
- Montage sans outil
- Matériau
- Plastique
- Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Unité complète prête au montage avec filtre plissé
- Ventilateur
- diagonal - 1~ moteur à condensateur
- Débit d'air en soufflage libre (avec filtre plissé)
- Pour 50 Hz: 867 m³/h
Pour 60 Hz: 910 m³/h
- Débit d'air avec filtre de sortie et filtre plissé associés
- Pour 50 Hz: 720 m³/h
Pour 60 Hz: 745 m³/h
- Débit d'air en soufflage libre (avec filtre non tissé)
- Pour 50 Hz: 700 m³/h
Pour 60 Hz: 770 m³/h
- Débit d'air avec filtre de sortie et filtre non tissé associés
- Pour 50 Hz: 537 m³/h
Pour 60 Hz: 587 m³/h
- Tension nominale
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Puissance nominale Pel
- Pour 50 Hz: 114,4 W
Pour 60 Hz: 153,5 W
- Courant nominal max.
- Pour 50 Hz: 0,51 A
Pour 60 Hz: 0,68 A
- Dimensions
- Largeur: 323 mm
Hauteur: 323 mm
Profondeur: 156 mm
- Profondeur de montage
- 136 mm
- Découpe de montage
- Largeur de découpe: 292 mm
Hauteur de découpe: 292 mm
- Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
- IP 54 avec filtre non tissé/filtre plissé
- IP 55 avec filtre plissé et filtre absorbant
- IP 56 avec filtre non tissé/filtre plissé et capot de protection contre les jets d'eau
- Indice de protection NEMA
- Type 12 avec filtre non tissé/filtre plissé
- Type 3, 3R, 4, 4X avec filtre non tissé/filtre plissé et capot de protection contre les jets d'eau
- Protection amont
- Coupe-circuit automatique / dispositif de protection par fusible: 4 A
- Remarque
- Pour les ventilateurs à filtre 3237.XXX, le raccordement électrique s'effectue avec 2 fils indépendants (longueur env. 300 mm), pour tous les autres ventilateurs à filtre, le raccordement se fait avec des bornes à ressort
- Plage de température de fonctionnement
- -30 °C...55 °C
- Plage de température de stockage
- -30 °C...70 °C
- Niveau sonore
- Pour 50 Hz: 64 dB(A)
Pour 60 Hz: 66 dB(A)
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 4,8 kg
- Poids brut
- 5 kg
- Numéro du tarif douanier
- 84145915
- EAN
- 4028177997912
- ETIM 9
- EC000320
- ETIM 8
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Description produit
-
SK Ventilateur à filtre Blue e+, débit d'air 867/910 m³/h, 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz, L323 x H323 x P156 mm, RAL 7035