Ventilateur à filtre Blue e+ CEM

Référence: SK 3245800

Unité de ventilation complète avec protection CEM pour un montage sans outils sur une surface plane. Débit d'air de 20 - 900 m³/h

Référence:
SK 3245800
Modèle
montage latéral
CEM
Description produit
Les ventilateurs à filtre CEM offrent une action élevée de blindage/d'atténuation et respectent le niveau d'exigence 2 selon la norme EN 61587-3.
Avantages
Remplacement aisé des filtres grâce à un nouveau mécanisme d'ouverture sur la grille à lamelles
Montage plus rapide sur l'armoire grâce aux crochets optimisés
La technologie de ventilation diagonale assure une aération plus uniforme et plus stable de l'armoire électrique grâce à une stabilité plus élevée de la pression
Montage sans outil
Matériau
Plastique
Couleur
RAL 7035
Composition de la livraison
Unité complète prête au montage avec cartouche filtrante CEM
Ventilateur
diagonal - par moteur EC
Débit d'air en soufflage libre (avec filtre non tissé)
Pour 50 Hz: 931 m³/h
Débit d'air avec filtre de sortie et filtre non tissé associés
Pour 50 Hz: 728 m³/h
Tension nominale
200 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Puissance nominale Pel
Pour 50 Hz: 173,5 W
Courant nominal max.
Pour 50 Hz: 1,38 A
Dimensions
Largeur: 323 mm
Hauteur: 323 mm
Profondeur: 161 mm
Profondeur de montage
141 mm
Découpe de montage
Largeur de découpe: 292 mm
Hauteur de découpe: 292 mm
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
IP51 avec filtre non tissé
IP 56 avec filtre non tissé et capot de protection contre les jets d'eau
Indice de protection NEMA
Type 12 avec filtre non tissé
Type 3, 3R avec filtre non tissé et capot de protection contre les jets d'eau
Remarque
Nous recommandons l'utilisation d'un thermostat digital pour améliorer l'efficacité énergétique et l'augmentation de la durée de vie des appareillages.
Plage de température de fonctionnement
-25 °C...55 °C
Plage de température de stockage
-25 °C...70 °C
Niveau sonore
Pour 50 Hz: 72 dB(A)
Interfaces
0 - 10 V/Entrée PWM
Sortie de vitesse de rotation
contact sec de signalisation des défauts
RS485 (ModBus)
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
4,01 kg
Poids brut
4,218 kg
Numéro du tarif douanier
84145915
EAN
4028177997837
ETIM 9
EC000320
ETIM 8
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
Description produit
SK Ventilateur à filtre Blue e+, CEM, débit d'air 931 m³/h, 200 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz, L323 x H323 x P262 mm, RAL 7035
Homologations
30 - KC Korea
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Déclarations
Déclaration de conformité
Documentations
Further instructions
Notice d'utilisation
Fiches techniques
Cahier technique
Shielding/attenuation diagram