Ventilateur à filtre Blue e+ avec moteur EC

Référence: SK 3245908

La version basse consommation dotée de la technologie EC ne se caractérise pas seulement par sa capacité IoT exceptionnelle. Le ventilateur à filtre Blue e+ ouvre également la porte à de nombreux autres avantages – de l'efficience énergétique en passant par la supervision et la durabilité jusqu'à un débit d'air plus élevé (175 - 1 160 m³/h).

Référence:
SK 3245908
Modèle
montage latéral
EC
Avantages
Débit d'air maximal grâce aux filtres plissés neufs
La connexion IoT permet des fonctionnalités exclusives comme le nettoyage automatique des filtres, l'affichage de remplacement des filtres, la fonction de refroidissement de secours
Remplacement aisé des filtres grâce à un nouveau mécanisme d'ouverture sur la grille à lamelles
Montage plus rapide sur l'armoire grâce aux crochets optimisés
La technologie de ventilation diagonale assure une aération plus uniforme et plus stable de l'armoire électrique grâce à une stabilité plus élevée de la pression
Montage sans outil
Matériau
Plastique
Couleur
RAL 9005
Composition de la livraison
Unité complète prête au montage avec filtre plissé
Ventilateur
diagonal - par moteur EC
Débit d'air en soufflage libre (avec filtre plissé)
Pour 50 Hz: 1.161 m³/h
Pour 60 Hz: 1.161 m³/h
Débit d'air avec filtre de sortie et filtre plissé associés
Pour 50 Hz: 969 m³/h
Débit d'air en soufflage libre (avec filtre non tissé)
Pour 50 Hz: 931 m³/h
Débit d'air avec filtre de sortie et filtre non tissé associés
Pour 50 Hz: 728 m³/h
Tension nominale
200 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Puissance nominale Pel
Pour 50 Hz: 173,5 W
Courant nominal max.
Pour 50 Hz: 1,38 A
Dimensions
Largeur: 323 mm
Hauteur: 323 mm
Profondeur: 161 mm
Profondeur de montage
141 mm
Découpe de montage
Largeur de découpe: 292 mm
Hauteur de découpe: 292 mm
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
IP 51 avec filtre non tissé/filtre plissé
IP52 avec filtre plissé et filtre absorbant
IP 56 avec filtre non tissé/filtre plissé et capot de protection contre les jets d'eau
Indice de protection NEMA
Type 1, 12 avec filtre non tissé/filtre plissé
Type 3, 3R avec filtre non tissé/filtre plissé et capot de protection contre les jets d'eau
Protection amont
Coupe-circuit automatique / dispositif de protection par fusible: 6 A
Plage de température de fonctionnement
-25 °C...55 °C
Plage de température de stockage
-25 °C...70 °C
Niveau sonore
Pour 50 Hz: 72 dB(A)
Interfaces
0 - 10 V/Entrée PWM
Sortie de vitesse de rotation
contact sec de signalisation des défauts
RS485 (ModBus)
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
4,048 kg
Poids brut
4,248 kg
Numéro du tarif douanier
84145915
EAN
4028177997806
ETIM 9
EC000320
ETIM 8
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
Description produit
SK Ventilateur à filtre Blue e+, avec moteur EC, débit d'air 1161 m³/h, 200 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz, L323 x H323 x P161 mm, RAL 9005
Homologations
30 - KC Korea
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Déclarations
Déclaration de conformité
Documentations
Further instructions
Notice d'utilisation
Fiches techniques
Cahier technique