Ventilateur à filtre Blue e+ avec moteur EC

Numéro d'article: SK 3245910

La version basse consommation dotée de la technologie EC ne se caractérise pas seulement par sa capacité IoT exceptionnelle. Le ventilateur à filtre Blue e+ ouvre également la porte à de nombreux autres avantages – de l'efficience énergétique en passant par la supervision et la durabilité jusqu'à un débit d'air plus élevé (175 - 1 160 m³/h).

Numéro d'article:
SK 3245910
Modèle
montage latéral
EC
Avantages
Débit d'air maximal grâce aux filtres plissés neufs
Remplacement aisé des filtres grâce à un nouveau mécanisme d'ouverture sur la grille à lamelles
Montage plus rapide sur l'armoire grâce aux crochets optimisés
La technologie de ventilation diagonale assure une aération plus uniforme et plus stable de l'armoire électrique grâce à une stabilité plus élevée de la pression
Montage sans outil
Matériau
Plastique
Couleur
RAL 7035
Composition de la livraison
Unité complète prête au montage avec filtre plissé
Ventilateur
diagonal - par moteur EC
Débit d'air en soufflage libre (avec filtre plissé)
Pour 50 Hz: 1.161 m³/h
Pour 60 Hz: 1.161 m³/h
Débit d'air avec filtre de sortie et filtre plissé associés
Pour 50 Hz: 969 m³/h
Débit d'air en soufflage libre (avec filtre non tissé)
Pour 50 Hz: 931 m³/h
Débit d'air avec filtre de sortie et filtre non tissé associés
Pour 50 Hz: 728 m³/h
Tension nominale
100 V - 130 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Puissance nominale Pel
Pour 50 Hz: 174,6 W
Courant nominal max.
Pour 50 Hz: 2,52 A
Dimensions
Largeur: 323 mm
Hauteur: 323 mm
Profondeur: 156 mm
Profondeur de montage
136 mm
Découpe de montage
Largeur de découpe: 292 mm
Hauteur de découpe: 292 mm
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
IP 51 avec filtre non tissé/filtre plissé
IP 52 avec filtre plissé et filtre absorbant
IP 56 avec filtre non tissé/filtre plissé et capot de protection contre les jets d'eau
Indice de protection NEMA
Type 1, 12 avec filtre non tissé/filtre plissé
Type 3, 3R avec filtre non tissé/filtre plissé et capot de protection contre les jets d'eau
Protection amont
Coupe-circuit automatique / dispositif de protection par fusible: 6 A
Plage de température de fonctionnement
-25 °C...55 °C
Plage de température de stockage
-25 °C...70 °C
Niveau sonore
Pour 50 Hz: 72 dB(A)
Interfaces
0 - 10 V/Entrée PWM
Sortie de vitesse de rotation
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
4,17 kg
Poids brut
4,18 kg
Numéro du tarif douanier
84145915
EAN
4028177997790
ETIM 9
EC000320
ETIM 8
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
Description produit
SK Ventilateur à filtre Blue e+, avec moteur EC, débit d'air 1161 m³/h, 100 V - 130 V, 1~, 50 Hz/60 Hz, L323 x H323 x P156,5 mm, RAL 7035
Homologations
30 - KC Korea
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Déclarations
Déclaration de conformité
Documentations
Notice d'utilisation
Fiches techniques
Cahier technique