- Référence:
- SK 3245918
- Modèle
- montage latéral
EC - Avantages
- Débit d'air maximal grâce aux filtres plissés neufs
- Remplacement aisé des filtres grâce à un nouveau mécanisme d'ouverture sur la grille à lamelles
- Montage plus rapide sur l'armoire grâce aux crochets optimisés
- La technologie de ventilation diagonale assure une aération plus uniforme et plus stable de l'armoire électrique grâce à une stabilité plus élevée de la pression
- Montage sans outil
- Matériau
- Plastique
- Couleur
- RAL 9005
- Composition de la livraison
- Unité complète prête au montage avec filtre plissé
- Ventilateur
- diagonal - par moteur EC
- Débit d'air en soufflage libre (avec filtre plissé)
- Pour 50 Hz: 1.161 m³/h
Pour 60 Hz: 1.161 m³/h - Débit d'air avec filtre de sortie et filtre plissé associés
- Pour 50 Hz: 969 m³/h
- Débit d'air en soufflage libre (avec filtre non tissé)
- Pour 50 Hz: 931 m³/h
- Débit d'air avec filtre de sortie et filtre non tissé associés
- Pour 50 Hz: 728 m³/h
- Tension nominale
- 100 V - 130 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Puissance nominale Pel
- Pour 50 Hz: 174,6 W
- Courant nominal max.
- Pour 50 Hz: 2,52 A
- Dimensions
- Largeur: 323 mm
Hauteur: 323 mm
Profondeur: 156 mm - Profondeur de montage
- 136 mm
- Découpe de montage
- Largeur de découpe: 292 mm
Hauteur de découpe: 292 mm - Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
- IP 51 avec filtre non tissé/filtre plissé
- IP52 avec filtre plissé et filtre absorbant
- IP 56 avec filtre non tissé/filtre plissé et capot de protection contre les jets d'eau
- Indice de protection NEMA
- Type 1, 12 avec filtre non tissé/filtre plissé
- Type 3, 3R avec filtre non tissé/filtre plissé et capot de protection contre les jets d'eau
- Protection amont
- Coupe-circuit automatique / dispositif de protection par fusible: 6 A
- Plage de température de fonctionnement
- -25 °C...55 °C
- Plage de température de stockage
- -25 °C...70 °C
- Niveau sonore
- Pour 50 Hz: 72 dB(A)
- Interfaces
- 0 - 10 V/Entrée PWM
- Sortie de vitesse de rotation
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 3,2 kg
- Poids brut
- 3,2 kg
- Numéro du tarif douanier
- 84145915
- EAN
- 4028177997783
- ETIM 9
- EC000320
- ETIM 8
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Description produit
- SK Ventilateur à filtre Blue e+, avec moteur EC, débit d'air 1161 m³/h, 100 V - 130 V, 1~, 50 Hz/60 Hz, L323 x H323 x P156,5 mm, RAL 9005
Ventilateur à filtre Blue e+ avec moteur EC
Référence: SK 3245918
La version basse consommation dotée de la technologie EC ne se caractérise pas seulement par sa capacité IoT exceptionnelle. Le ventilateur à filtre Blue e+ ouvre également la porte à de nombreux autres avantages – de l'efficience énergétique en passant par la supervision et la durabilité jusqu'à un débit d'air plus élevé (175 - 1 160 m³/h).