Climatiseurs Blue e basse consommation pour montage sur le toit de puissance frigorifique de 500 W à 4 000 W, avec régulateur e-Confort intégré de série et évaporation automatique des condensats.
- Numéro d'article:
- SK 3273500
- Modèle
- montage sur le toit
- Description produit
- Climatiseurs Blue e basse consommation pour montage sur le toit équipés d'origine d'un régulateur e-Confort intégré et d'une évaporateur automatique des condensats.
- Avantages
- Mise en réseau possible avec l'interface IoT via l'adaptateur Blue e IoT pour climatiseurs avec régulateur e-Confort d'une puissance frigorifique supérieure à 500 W
- Modification de produit
- Le climatiseur est disponible avec le fluide frigorigène R134a jusqu'au 31.12.2026. À compter du 01.01.2025 ce fluide frigorigène ne répond plus aux exigences du marché américain. Comme alternative, nous recommandons l'utilisation d'un climatiseur Blue e+.
- Matériau
- Tôle d'acier
- Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Condenseur avec revêtement anti-encrassement RiNano
Évaporateur électrique des condensats intégré
Prêt à être raccordé (par bornier de raccordement enfichable)
Gabarit de perçage
Matériel de fixation - Puissance frigorifique totale selon la norme EN 14511
- Puissance frigorifique L35 L35/50 Hz: 1,1 kW
Puissance frigorifique L35 L35/60 Hz: 1,2 kW
Puissance frigorifique L35 L50/50 Hz: 0,85 kW
Puissance frigorifique L35 L50/60 Hz: 0,87 kW - Tension nominale
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Remarque
- Grâce à son faible niveau sonore, le climatiseur pour montage sur le toit 3273.500 peut également être installé dans les bureaux.
- Courant nominal max.
- Pour 50 Hz: 5,2 A
Pour 60 Hz: 5,4 A - Courant de démarrage (max.)
- Pour 50 Hz: 15,5 A
Pour 60 Hz: 16,5 A - Débit d’air (en soufflage libre)
- Circuit externe: 1.760 m³/h
Circuit interne: 440 m³/h - Coefficient d'efficacité énergétique (EER) 50/60 Hz L35 L35
- Coefficient d'efficacité énergétique L35 L35 (EER) 50 Hz: 2,12
Coefficient d'efficacité énergétique L35 L35 (EER) 60 Hz: 2,23 - Modèle
- montage sur le toit
- Dimensions
- Largeur: 597 mm
Hauteur: 417 mm
Profondeur: 475 mm - Indice de protection IP selon CEI 60 529
- Circuit externe IP 34
- Circuit interne IP 54
- Fluide frigorigène / agent de refroidissement
- Fluide frigorigène: R134a
Quantité: 0,7 kg
Pouvoir de réchauffement global (GWP): 1.430
CO₂ équivalent (CO₂e): 1 t - Type de raccordement (électrique)
- Bornier de raccordement à enficher
- Durée de fonctionnement
- 100 %
- Régulation de la température
- Régulateur e-Confort (réglage usine +35 °C)
- Plage de température de fonctionnement
- 10 °C...55 °C
- Operating temperature max @60 Hz
- 50 °C
- Plage de température de stockage
- -40 °C...70 °C
- Plage de réglage
- 20 °C...55 °C
- Puissance nominale Pel
- Puissance nominale L35 L35/50 Hz: 0,51 kW
Puissance nominale L35 L35/60 Hz: 0,53 kW
Puissance nominale L35 L50/50 Hz: 0,59 kW
Puissance nominale L35 L50/60 Hz: 0,73 kW - Pression de régime tolérée (p max.)
- 28 bar
- Niveau sonore
- Pour 50 Hz: 51 dB(A)
- Protection amont
- Coupe-circuit automatique / dispositif de protection par fusible: 10 A
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 47,5 kg
- Poids brut
- 50 kg
- Numéro du tarif douanier
- 84158200
- EAN
- 4028177244856
- ETIM 9
- EC000855
- ETIM 8
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Description produit
- Climatiseur 1100W - 230V - 50 dB(A)
- Documentations
- Consigne de sécurité
- Notice d'utilisation R-513A
- Notice d'utilisation R134a