Filtres métalliques pour climatiseurs, portes climatisées, échangeurs thermiques air-air et refroidisseurs d'eau

Référence: SK 3286590

L'utilisation de filtres métalliques lavables est recommandée lors du fonctionnement dans un environnement poussiéreux et huileux. Lorsque des particules d'eau ou de graisse s'accumulent sur les surfaces métalliques, il est facile de les nettoyer à l'eau ou avec un produit dégraissant.

Référence:
SK 3286590
Description produit
L'utilisation de filtres métalliques lavables est recommandée lorsque les refroidisseurs d'eau doivent fonctionner dans un environnement poussiéreux et huileux. Lorsque des particules d'eau ou de graisse s’accumulent sur les surfaces métalliques, il est facile de les nettoyer à l’eau ou avec un produit dégraissant.
Matériau
Aluminium
Pour référence(s)
3336.460
3336.470
3336.480
Dimensions
Largeur: 1.220 mm
Hauteur: 430,5 mm
Profondeur: 20 mm
Unité d'emballage
2 p.
Poids net
4 kg
Poids brut
4,78 kg
Numéro du tarif douanier
73144900
EAN
4028177976481
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Description produit
SK Filtre métallique pour refroidisseur d'eau, L1220 x H430,5 x P20 mm
Documentations
Info sheet
Fiches techniques
Cahier technique