- Référence:
- SK 3286620
- Description produit
- L'utilisation de filtres métalliques lavables est recommandée lorsque les refroidisseurs d'eau doivent fonctionner dans un environnement poussiéreux et huileux. Lorsque des particules d'eau ou de graisse s’accumulent sur les surfaces métalliques, il est facile de les nettoyer à l’eau ou avec un produit dégraissant.
- Matériau
- Aluminium
- Composition de la livraison
- Matériel de fixation
- Pour référence(s)
- 3335.930
- 3335.940
- 3335.950
- 3335.960
- Dimensions
- Largeur: 650 mm
Hauteur: 1.025 mm
Profondeur: 20 mm
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 4,3 kg
- Poids brut
- 4,7 kg
- Numéro du tarif douanier
- 73144900
- EAN
- 4028177976474
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Description produit
-
SK Filtre métallique pour refroidisseur d'eau, L650 x H1025 x P20 mm