Filtres métalliques pour climatiseurs, portes climatisées, échangeurs thermiques air-air et refroidisseurs d'eau

Référence: SK 3286630

L'utilisation de filtres métalliques lavables est recommandée lors du fonctionnement dans un environnement poussiéreux et huileux. Lorsque des particules d'eau ou de graisse s'accumulent sur les surfaces métalliques, il est facile de les nettoyer à l'eau ou avec un produit dégraissant.

Référence:
SK 3286630
Description produit
L'utilisation de filtres métalliques lavables est recommandée lorsque les refroidisseurs d'eau doivent fonctionner dans un environnement poussiéreux et huileux. Lorsque des particules d'eau ou de graisse s’accumulent sur les surfaces métalliques, il est facile de les nettoyer à l’eau ou avec un produit dégraissant.
Matériau
Aluminium
Pour référence(s)
3335.830
3335.840
3335.850
3335.880
Dimensions
Largeur: 560 mm
Hauteur: 960 mm
Profondeur: 20 mm
Remarque concernant la référence
Les dimensions ont été modifiées. Il est important pour cela d'observer la date de production du refroidisseur d'eau TopTherm. Ce filtre métallique est valable à compter de la date de production du refroidisseur d'eau 23.05.2019.
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
2,999 kg
Poids brut
3,3 kg
Numéro du tarif douanier
73144900
EAN
4028177962958
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Certificats
EAC
Documentations
Info sheet
Fiches techniques
Cahier technique