L'utilisation de filtres métalliques lavables est recommandée lors du fonctionnement dans un environnement poussiéreux et huileux. Lorsque des particules d'eau ou de graisse s'accumulent sur les surfaces métalliques, il est facile de les nettoyer à l'eau ou avec un produit dégraissant.
- Référence:
- SK 3286650
- Description produit
- L'utilisation de filtres métalliques lavables est recommandée lorsque les refroidisseurs d'eau doivent fonctionner dans un environnement poussiéreux et huileux. Lorsque des particules d'eau ou de graisse s’accumulent sur les surfaces métalliques, il est facile de les nettoyer à l’eau ou avec un produit dégraissant.
- Matériau
- Aluminium
- Pour référence(s)
- 3335.790
- Dimensions
- Largeur: 605 mm
Hauteur: 800 mm
Profondeur: 20 mm - Remarque concernant la référence
- Les dimensions ont été modifiées. Il est important pour cela d'observer la date de production du refroidisseur d'eau TopTherm. Ce filtre métallique est valable à compter de la date de production du refroidisseur d'eau 23.05.2019.
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 2,849 kg
- Poids brut
- 3,25 kg
- Numéro du tarif douanier
- 84219990
- EAN
- 4028177962934
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Documentations
- Info sheet